Publier vos produits
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive

    Traduit par Google,

    L'adhésif Lino ARDEX AF 785 est idéal pour coller tous les types de feuilles et de carreaux de linoléum, avec une excellente force d'adhérence à court et à long terme.

    • Prise initiale élevée
    • Installer le linoléum immédiatement après l'application
    • Excellent transfert d'adhésif sur le support du revêtement de sol
    • Excellente force d'adhérence précoce et à long terme
    • Résistance aux hautes températures, convient pour une utilisation sur des systèmes de chauffage par le sol
    • Sans solvant

    Taille unitaire disponible : 14 kg

    Couverture : Jusqu'à 40m 2

    Spécification
    • Airing Time - Between 0-5 minutes Working Time - Up to 15 minutes Open Time - Up to 20 minutes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-af-785
    • Famille de produitsFlooring Adhesive
    • Groupe de produitsLinoleum Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Description de l'Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe