ARDEX K 530™ est une couche de finition décorative autonivelante pour le resurfaçage, le lissage ou le nivellement rapide du béton intérieur et de certaines surfaces non poreuses. ARDEX K 530 peut être installé jusqu'à 1" (25 mm) d'épaisseur pure et jusqu'à 3" (7,5 cm) d'épaisseur avec l'ajout d'agrégats décoratifs approuvés. Utilisez ARDEX K 530 dans les zones où un sol décoratif est souhaité pour fournir une surface dure, plate et lisse qui peut être scellée. Utiliser également sur des substrats en béton et en terrazzo dans les zones nécessitant une surface polie. Le scellement ou le polissage peut avoir lieu en seulement 24 heures.
Principales caractéristiques
Normes
Testé conformément à la norme ASTM C1708
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |