Publier vos produits
ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane
ARDEX

ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane

Traduit par Google,

Fournit un substrat barrière stable et résistant à l'humidité
Parfait pour une utilisation sur des sous-planchers humides et contaminés
Réduit ou élimine le besoin de préparation mécanique

Taille unitaire disponible : rouleau de 25 m x 1,45 m

Couverture : Se référer à la fiche technique du produit

Spécification
  • Dimensional Stability (EN 434) : +/- 0.2% Flame Propagation (ISO 3795) : max. 100 mm/min
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-rapidlay-membrane
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsDamp Proofing and Isolating Membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
  • Titre OmniClassFloor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilité de la région

L'Europe
Irlande
Royaume-Uni