Publier vos produits
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
    ARDEX

    ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems

    Traduit par Google,
    ARDEX FLEXBONE® HEAT est le système de chauffage par rayonnement intégré au sol à source unique le plus complet disponible. Avec une ingénierie allemande de précision et une conception inspirée, ARDEX FLEXBONE HEAT fournit une chaleur personnalisable plus rapidement et plus efficacement que tout autre système, en utilisant jusqu'à 11 % moins d'énergie ! ARDEX FLEXBONE HEAT est idéal pour tous les types de carreaux, de pierre et d'autres revêtements de sol approuvés par le fabricant, et la garantie complète du système vous permet de vous sentir plus à l'aise. La conception révolutionnaire et innovante du système ARDEX FLEXBONE® HEAT offre une efficacité énergétique exceptionnelle et fournit plus de chaleur plus rapidement, exactement là où vous le souhaitez… sur vos pieds nus ! – Familiarisez-vous avec le système ! Pour en savoir plus sur les composants individuels du système, y compris la membrane unique, les câbles chauffants et les thermostats disponibles, cliquez sur l'une des cases ci-dessous. – Trouver des informations complémentaires Pour plus d'informations sur nos systèmes FLEXBONE HEAT, téléchargez notre brochure dans notre médiathèque. – Ayez l'esprit tranquille avec notre garantie système ! ARDEX offre une garantie système complète pouvant aller jusqu'à 10 ans couvrant tous les composants du système ARDEX Flexbone Heat. En savoir plus sur la garantie ici.'
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-Flexbone-Heat
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsUncoupling Mat and In-Floor Heating System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 15
    • Titre OmniClassCrack Prevention Mat Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe