Publier vos produits
PANDOMO K1 - Enduit de ragréage blanc pour sols décoratifs
PANDOMO K1 - Enduit de ragréage blanc pour sols décoratifs
    ARDEX

    PANDOMO K1 - Enduit de ragréage blanc pour sols décoratifs

    A l’intérieur. Réalisation de surfaces visuelles et utilitaires, créatives et décoratives PANDOMO® Floor et PANDOMO® FloorPlus, exposées modérément aux contraintes par impacts et chocs.

    Spécification
    • Proportion de mélange: env. 5–5¼l d’eau (selon la quantité de pigment et l’influence ambiante) : 25 kg de poudre soit 1 vol. d’eau : 3½ vol. de poudre 

      Poids spécifique: env. 1,4 kg/l 

      Poids du mortier frais:env. 2,0 kg/l 

      Consommation: env. 1,5 kg de poudre par m² et par mm 

      Temps d’application (+20°C): env. 30 mn 

      Praticabilité (+20°C): après 3 h environ 

      Travaux de modelage:après praticabilité 

      Résistance à la compression: 
      après  1 jour,  env. 13 N/mm² 
      après  7 jours, env. 20 N/mm² 
      après 28 jours, env. 30 N/mm² 

      Résistance à la tenso-flexion: 
      après  1 jour,  env.  3 N/mm² 
      après  7 jours, env.  5 N/mm² 
      après 28 jours, env. 8,5 N/mm² 

      Classemenet au feu (DIN EN 13501-1): A2fl – S 1 

      Résistance à l’usage de chaises à roulettes:oui 

      Aptitude au chauffage au sol: 
      a) eau chaude : oui 
      b) électrique : non 

      Marquage selon GHS/CLP : GHS 07 "point d'exclamation" Signalisation : Attention 

      Marquage selon GGVSEB/ADR : aucun 

      EMICODE : EC1R PLUS très pauvre en émanation 

      PH: après 1 jour, env. 11 

      Conditionnement: sacs de 25 kg net 

      Stockage: peut être stocké pendant environ 6 mois dans un endroit sec dans l’emballage d’origine fermé

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PANDOMO-K1
    • Famille de produitsFinished Surfaces
    • Groupe de produitsSelf-Leveling Topping
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201403 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 11 11
    • Titre OmniClassConcrete Floor Toppings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie