Publier vos produits
ARDEX X 32 Mortier-colle flexible
ARDEX X 32 Mortier-colle flexible
ARDEX X 32 Mortier-colle flexible
    ARDEX

    ARDEX X 32 Mortier-colle flexible

    Description   
    Avec effet ARDURAPID
    Pour l’intérieur et l’extérieur
    Pose sans coloration et sans efflorescences de dalles et carreaux en pierre naturelle et pierre de taille naturelle ainsi que blocs en béton et dalles en terre cuite 
    Pose de carreaux en grès-cérame et grès-cérame fin
    Pour la pose de revêtements en couche mince, moyenne et épaisse
    Egalisation de sols et murs
    Praticable/jointoiement après 3 heures
    Epaisseur de couche de 3–30 mm
    Hydrofuge et résistant aux intempéries
    Séchage rapide grâce à la liaison cristalline de l’eau
    Facile à appliquer 
    Grand rendement

    Domaine d’application
    Pour l’intérieur et l’extérieur. Sols et murs.
    Pose sans coloration et sans efflorescences de dalles et carreaux en pierre naturelle et pierre de taille naturelle en marbre, marbre du Jura, granite, quartzite et autres ainsi que blocs en béton et dalles en terre cuite. 
    Application et pose de carreaux en grès-cérame et grès-cérame fin.
    Egalisation de sols et murs avant la pose du revêtement.
    Pose de carreaux sur planchers chauffants.
    Pose sur supports non stabilisés en béton et maçonnerie (datant d’au moins 3 mois).

    Spécification
    • Proportion de mélange: Sols
      env. 8 à 8,5 l d’eau: 25 kg de poudre ARDEX X 32 soit 
      env. 1 vol. d’eau: 23/4vol. de poudre

      Murs
      env. 7,5 l d’eau: 25 kg de poudre ARDEX X 32 soit 
      env. 1 vol. d’eau: 3 vol. de poudre

      Poids du mortier frais: Env. 1,6 kg/l

      Temps de mise en place: Env. 20 mn

      Temps de rectification (+20°C): Env. 20 – 30 mn

      Chauffage au sol: oui

      Stockage: Env.12 mois, dans un endroit sec, dans l’emballage d’origine fermé

      Densité: Env. 1,1 kg/l

      Consommation: Sur support lisse, env.3,3 kg/m² de poudre

      spatule dentée 8 x 8 x 8 mm
      env. 1,2 kg de poudre par m² et mm

      Temps d’application (+20°C): Env. 60 mn

      Praticabilité (+20°C): Après 3 h env., ensuite jointoiement possible

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-x-32
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsNatural Stone Tile Adhesives
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131703
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Description de l'Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Code CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe