Publier vos produits
PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal
ARDEX

PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal

Traduit par Google,

Scellant protecteur à base d'eau et de cire d'acrylate filmogène.

soyeux
antidérapante
anti-salissures
résistant
antidérapant
Domaine d'application
PANDOMO® SP-GS Silk Gloss Sealer est un film protecteur pour les systèmes de sol PANDOMO® huilés avec de l'huile de pierre PANDOMO® SP-SL ou scellés avec le scellant polyuréthane à base d'eau PANDOMO® SP-PS.

Les surfaces de sol traitées avec PANDOMO® SP-SL Stone Oil doivent d'abord être apprêtées avec PANDOMO® SP-F Pore Filler.

Spécification
  • Material Consumption: approx. 40-50 ml / m2

    Density: approx. 1,0 g / cm2

    PH value: approx. 8.5

    Appearance: liquid, whitish

    Solubility in water: complete

    Work temperature: surface temperature from +15 to +25 ° C
    Underfloor heating must be turned on or off in a timely manner.

    Drying time: approx. 30 minutes
    After two hours, you can carefully walk on the surface. after 3 to 5 days, the surface is ready for stress. During this time, if possible, dry clean or wash with clean water.
    At lower temperatures and high humidity, the drying time increases.

    GHS / CLP designation: no

    GGVSEB / ADR notation: none

    GISCODE: GE 10

    Packing: plastic cans of 5 liters net

    Storage: In a cool, but protected from frost place, the opened packaging is well closed.

    Shelf life: in unopened original packaging approx. 12 months. Use opened packaging as quickly as possible.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PANDOMO-SP-GS
  • Famille de produitsFinished Surfaces
  • Groupe de produitsTwo Component Water-based Acrylic Sealer Gloss
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRussie
  • Fabriqué enRussie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie