Publier vos produits
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar

    Traduit par Google,

    ARDEX A 125 est une couche de carénage et un mortier de réparation fine pour murs et plafonds. Il sèche en une finition résistante à l'usure, à l'eau et aux intempéries, avec une surface lisse et dense adaptée à la peinture.

    • Enduit de finition idéal pour les enduits murs et plafonds
    • Appliquer jusqu'à 5 mm
    • Finitions à une surface lisse adaptée à la peinture
    • Fast track - prêt à recevoir les finitions décoratives le lendemain
    • Durée de vie en pot prolongée de 4 heures
    • Fournit une surface résistante à l'usure
    • Résistant à l'eau et aux intempéries
    • Convient aux emplacements internes et externes
    • Incombustible – Classe A1 selon EN 13501-1

    Taille unitaire disponible : 22 kg

    Couverture : Environ 5m²

    Spécification
    • Bulk density of powder : Approx. 1.6kg/litre Weight of fresh mortar : Approx. 1.8kg/litre Initial Set (Vicat) : Approx. 4 hours Final Set (Vicat) : Approx. 12 hours COMPRESSIVE STRENGTH : After 28 days approximately 14.5 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH : After 28 days approximately 6 N/mm²
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-a-125
    • Famille de produitsWall Render
    • Groupe de produitsWall Filler and Skimcoat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment à modification polymère
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Description de l'Uniclass 2015Plasters and renders
    • Code CSI MasterFormat 201407 77 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Specialties
    • Numéro OmniClass23-15 15 27
    • Titre OmniClassRenders
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes