Publier vos produits
ARDEX A 826 - Gypsum plastic base
ARDEX

ARDEX A 826 - Gypsum plastic base

Traduit par Google,
Base en plastique de gypse pour le lissage et le remplissage des surfaces de mur et de plafond particulièrement productives
Spécification
  • Mixing ratio: approx. 16 l Water: 25 kg Powder corresponding to approx. 1 RT Water: 2 RT Powder Bulk density: approx. 0.8 kg / l Fresh weight of the mortar: approx. 1.5 kg / l Material requirement: approx. kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 1 hour Coating and gluing: after drying Compressive strength: after 28 days approx. 8 N / mm² Bending tensile strength: approx. 4 N / mm² pH after 28 days : approx. 8
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-A-826
  • Famille de produitsWall Render
  • Groupe de produitsWall Filler and Skimcoat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Description de l'Uniclass 2015Cementitious renders
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 15 27
  • Titre OmniClassRenders
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes