Publier vos produits
ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive

Traduit par Google,

L'ARDEX AF 180 MS est un adhésif de revêtement de sol à base de polymère MS sans solvant, à faible odeur et à liaison humide. L'ARDEX AF 180 MS est protégé contre la biodégradation et a une bonne résistance à la migration des plastifiants.
L'ARDEX AF 180 MS est considéré comme faible en COV et répond aux exigences des directives de la licence EMICODE « EC1 PLUS R », atteignant des limites d'émission très basses.

Revêtements de sol:

  • Revêtements de sol résilients
  • Linoléum
  • Caoutchouc et gazon artificiel
  • LVT


Spécification
  • Airing Time: 5 - 20 minutes Working Time: 35 minutes Open Time: 40 minutes Specific Density: 1.4 Packaging: 12kg Pail Shelf Life: 12 months
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-af-180
  • Famille de produitsFlooring Adhesive
  • Groupe de produitsHeavy Duty Adhesive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Divers
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71
  • Description de l'Uniclass 2015Resilient floor coverings
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15
  • Titre OmniClassResilient Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie