Publier vos produits
PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer
ARDEX

PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer

Traduit par Google,

ARDEX PANDOMO® PS est une couche d'usure protectrice en uréthane à deux composants pour une utilisation intérieure sur ARDEX PANDOMO® Floor, FloorPlus et Loft. Conçu pour être utilisé comme couche de finition sur l'apprêt de sol époxydique à base d'eau ARDEX PANDOMO® ES, ARDEX PANDOMO PS sèche rapidement pour permettre l'installation d'une deuxième couche en aussi peu que 2 heures.

Principales caractéristiques

  • Résistant aux taches
  • stable aux UV
  • Recouvrir en aussi peu que 2 heures
  • Protection complète après 7 jours de cure
  • Pour usage intérieur uniquement
Spécification
  • Installation
    Coverage: 1000 – 1050 sq. ft. per kit; Coverage may vary based on surface texture.
    Drying Time (min. at 70˚F / 21˚C) Before applying second coat: approx. 2 hours
    Light foot traffic: approx. 24 hours after final coat is applied
    Full Cure (heavy traffic): 7 days
    Pot Life: 1 hour
    VOC: < 110 g/L
    Gloss Level: Approx. 28
    Packaging: Kit: 5 L (169 fl. oz.) bottle of Part A – Base; Two 500 mL (16.9 fl. oz.) bottles of Part B – Cross Linker
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave container exposed to sun. Keep from heat. Protect from freezing. Keep container closed when not in use.
    Shelf Life: 6 months, unopened
    Warranty: ARDEX L.P.  Standard Limited Warranty applies.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pandomo-PS
  • Famille de produitsFinished Surfaces
  • Groupe de produitsClear Waterbourne Two-Part Urethane Sealer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Code CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 11
  • Titre OmniClassFloor Toppings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie