Publier vos produits
ARDEX AF 825 - Tackifier
ARDEX AF 825 - Tackifier
    ARDEX

    ARDEX AF 825 - Tackifier

    Traduit par Google,

    L'adhésif Tackifier de surface ARDEX AF 825 offre une libération instantanée permettant de remplacer facilement les dalles de moquette usées ou endommagées. Un pot de 10 kg peut couvrir jusqu'à 125 m² et les revêtements de sol peuvent être installés en seulement 10 minutes ou jusqu'à 24 heures après l'application.

    • La libération instantanée permet de retirer facilement les dalles de moquette usées ou endommagées
    • Installez les revêtements de sol en aussi peu que 10 minutes ou jusqu'à 24 heures après l'application
    • Convient aux planchers surélevés
    • Résistance aux hautes températures, convient pour une utilisation sur des systèmes de chauffage par le sol
    • Odeur extrêmement faible

    Taille unitaire disponible : 10 kg

    Couverture : Jusqu'à 125 m 2

    ARDEX ENDURA

    Spécification
    • Airing Time - Between 10-60 minutes Working Time - Up to 24 hours after application Open Time - Up to 24 hours
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-af-825
    • Famille de produitsFlooring Adhesive
    • Groupe de produitsTackifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie