Publier vos produits
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar

    Traduit par Google,

    ARDEX ARDURAPID A 45 est un mortier à séchage et durcissement rapides, sans affaissement pour les réparations internes.

    • Reçoit les finitions après 90 minutes, quelle que soit l'épaisseur
    • Sans affaissement – idéal pour les réparations verticales et horizontales
    • Idéal pour la réparation rapide du béton intérieur, des chapes, des enduits et des marches en béton
    • D'autres applications incluent la formation de rampes, de chutes et d'anses, la réparation autour des raccords/tuyaux et le remplissage de fissures et d'espaces

    Taille unitaire disponible : sacs de 11 kg, seaux de 11 kg

    Couverture : Environ 7m²

    Spécification
    • Bulk density of powder - approx. 1.4kg/litre Weight of fresh mortar - approx. 1.9kg/litre Initial Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 15 mins at 20°C Final Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 60 mins at 20°C Compressive Strength (DIN 1164) - After 28 days 30.0 N/mm222
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-ardurapid-a-45
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsPatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie