Publier vos produits
ARDEX CD - Concrete Dressing
ARDEX CD - Concrete Dressing
    ARDEX

    ARDEX CD - Concrete Dressing

    Traduit par Google,

    ARDEX CD™ est un composé de resurfaçage du béton modifié avec des polymères haute performance pour une force d'adhérence exceptionnelle. ARDEX CD peut être utilisé sur la surface du béton existant pour produire une nouvelle couche d'usure ainsi que pour combler les petits défauts de surface, tels que les éclats et les rainures. Idéal pour les trottoirs, les patios, les places, les cours, les allées, les allées, les garages de stationnement, les terrasses de piscine et la plupart des surfaces verticales en béton.

    Principales caractéristiques

    • Refaire la surface du béton usé et écaillé pour fournir une finition «béton neuf»
    • Facile à appliquer
    • Durcit rapidement
    • Résistant au gel-dégel
    • Convient pour la circulation piétonnière et de pneus en caoutchouc dans les applications commerciales et résidentielles
    • Utilisation pour les sols et murs intérieurs et extérieurs

    ARDEX ENDURA

    Spécification
    • Installation Mixing Ratio: 5 quarts (4.75 L) of water per one 40 lb. (18 kg) bag; for smaller batches, mix 2.75 parts powder to 1 part water by volume. Approximate Coverage: Up to 120 sq. ft. per bag at 1/16″ (11.1 sq. m at 1.6 mm) Up to 60 sq. ft. per bag at 1/8″ (5.5 sq. m at 3.2 mm) Application methods and the texture of the concrete being coated will affect these rates. Performance Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 4000 psi (27.6 N/mm2) at 28 days Pot Life: 30 minutes Working Time: Approx. 10-15 minutes Walkable: Approx. 2 hours Install Waterborne Coating: When hard (approx. 2 hours) Cure Time to Receive Traffic: Consult sealer manufacturer Color: Gray VOC: 0 Packaging: 40 lb./ 18 kg net weight bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.I32
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-CD
    • Famille de produitsConcrete Repair
    • Groupe de produitsConcrete Dressing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Nom UNSPSCInterior finishing materials
    • Code UNSPSC3016
    • Code CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 00 00
    • Titre OmniClassInterior and Finish Products
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES