Publier vos produits
ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System
ARDEX

ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System

Traduit par Google,

L'ARDEX DS 40 est un tapis acoustique conçu pour réduire efficacement la transmission du bruit d'impact.
L'ARDEX DS 40 peut être installé sur divers substrats avant l'application directe de carreaux, dalles, pierres naturelles et pavés de béton.

  • Fournit une fonction de pontage des fissures
  • Tapis prédécoupés - simplifient la manipulation et l'installation
  • Faible hauteur de construction - minimum de 4,5 mm
  • Carreler directement avec les adhésifs ARDEX

Substrats :

  • Béton, chape sable/ciment
  • Chapes chauffantes
  • Systèmes de chape sèche
  • Planchers en bois et panneaux de particules de bois
  • Tuiles et dalles anciennes
Spécification
  • Location:
    Internal
    (For external applications contact ARDEX Australia)

    Surfaces:
    Floors

    Mat Size:
    750mm x 500mm x 4.5mm

    Colours:
    Blue

    Coverage:
    Approx 0.375m2/mat

    Pack Size:
    Cartons of 10
    Pallets of 300

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-ds-40
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsImpact Sound Reduction and Decoupling System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondaireMinéral
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201409 05 71
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 13
  • Titre OmniClassAcoustical Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Océanie Asie