Publier vos produits
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound

    Traduit par Google,
    ARDEX F 11 Résistance aux intempéries à base de ciment, perméable à la vapeur
    Spécification
    • Mixing ratio: approx. 8.5 l of water: 25 kg of powder or approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder corresponding to approx. 1 RT of water: 2 ¾ RT of powder Bulk density: approx. 1.1 kg / l fresh weight of the mortar: approx. 1.7 kg / l Material requirements: approx. 1.2 kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 30 minutes Painting and gluing: after drying Compressive strength: approx. 6 N after 7 days / mm² after 28 days about 14 N / mm² Bending tensile strength: after 7 days approx. 2 N / mm² after 28 days approx. 4 N / mm² pH-value: approx. 12
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-F-11
    • Famille de produitsWall Render
    • Groupe de produitsFaçade Leveling Compound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
    • Description de l'Uniclass 2015Cementitious renders
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 15 27
    • Titre OmniClassRenders
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes