Publier vos produits
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
    ARDEX

    ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors

    Traduit par Google,

    ARDEX FA 20 est un composé de lissage renforcé de fibres idéal pour une utilisation sur les sols en bois, assurant une finition flexible et sans fissures avec une stabilité exceptionnelle lorsqu'il est utilisé pour lisser les sols en bois avant d'appliquer les revêtements de sol.

    • Durcissement et séchage rapides - praticable en seulement 2 heures
    • Peut être appliqué directement sur les lames de plancher
    • Excellente finition de surface lisse
    • Polyvalent, également idéal pour niveler et lisser les chapes en ciment/sable, l'acier et les surfaces carrelées existantes
    • Convient pour une utilisation sur des chapes contenant un chauffage au sol

    Taille unitaire disponible : 20 kg

    Couverture : Environ 5 m 2 à 3 mm d'épaisseur par sac de 20 kg

    Spécification
    • Pot life (20°C) - approximately 30 minutes

      Walkability (20°C) - after approximately 2 hours

      COMPRESSIVE STRENGTH - after 28 days approximately 30 N/mm2

      FLEXURAL TENSILE STRENGTH - after 28 days approximately 9.5 N/mm2

      BALL PRESSURE HARDNESS (BRINELL) - after 28 days approximately 40 N/mm2

      SUITABLE FOR WHEELCHAIR USE - Yes

      Suitable for underfloor heating - Yes

      NOTE: If smoothing timber floors incorporating underfloor or undertile heating systems prior to installing ceramic or natural stone tiles, consult the ARDEX Technical Department for advice.

      EMICODE - EC 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-fa-20
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe