Publier vos produits
ARDEX G8S FLEX 1-6 Mortier Flex de jointoiement, rapide
ARDEX G8S FLEX 1-6 Mortier Flex de jointoiement, rapide
    ARDEX

    ARDEX G8S FLEX 1-6 Mortier Flex de jointoiement, rapide

    Description

    A base de ciment
    Pour joint de 1 - 6 mm de largeur

    A l’intérieur et à l’extérieur

    Durcit rapidement, recouvrable rapidement
    Souple
    Hydrophobe. Repousse la poussière
    Finition fine du joint
    Bonne adhérence aux flancs des carreaux
    Très grande stabilité
    Protection préventive contre les moisissures
    Convient pour le chauffage mural et au sol

    Domaine d’application

    Pour le jointoiement de
    – carreaux en grès cérame fin, grès cérame et faïence
    – carreaux en verre
    – dalles en pierre naturelle et blocs de béton (ne craignant pas l’humidité)
    – mosaïques en verre, porcelaine et céramique 

    Spécial grès cérame fin

    Spécification
    • Proportion de mélange:
      env. 2,75 l d’eau : 12,5 kg de poudre
      soit env. 1 vol d’eau : 3,4 vol de poudre

      Chauffage au sol: oui

      Conditionnement:
      env. 12 mois, en endroit sec dans l’emballage d’origine fermé

      Densité: env. 1,3 kg/l

      Poids du mortier frais: env. 2,0 kg/l

      Consommation:
      pour joints de 3 mm de largeur et 5 mm de profondeur, pour carreaux et mosaïques moyennes

      de 60 x 60 cm env. 0,10 kg/m²
      de 60 x 30 cm env. 0,15 kg/m²
      de 30 x 30 cm env. 0,20 kg/m²
      de 15 x 15 cm env. 0,35 kg/m²
      de 10 x 10 cm env. 0,50 kg/m²
      de 5 x 5 cm env. 1,0 kg/m²

      Les pertes supplémentaires dues au surplus de matériel sur les carreaux sont de 0,05 à 0,10 kg/m² en fonction du type du carreau et du procédé de travail.

      Temps d’application (+20°C): env. 30 mn

      Praticabilité (+20°C): env. après 90 mn

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-g8s-flex-1-6
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsGrout
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe