Publier vos produits
ARDEX IFS MIX - Self-leveling mortar in medium and thick layer for continuous floors in industrial areas
ARDEX

ARDEX IFS MIX - Self-leveling mortar in medium and thick layer for continuous floors in industrial areas

Traduit par Google,
Poudre à base de ciments spéciaux et de plastifiants avec une bonne capacité de dispersion et des charges spéciales. Mélangé avec de l'eau, on obtient un mortier lisse, autonivelant et pompable, qui est maniable 1/2 heure et praticable en 2 heures. Le mortier sèche et durcit par hydratation, sans retrait, évitant l'apparition de fissures.
Spécification
  • Mixing ratio: Approx. 4 l. of water for 25 kg. of powder, which corresponds to approximately 1 vol. of water: 4 vol. of dust Density: Approx. 1.5 Kg / l. Density of the fresh mortar: Approx. 2.1 Kg / l. Material consumption: Approx. 1.7 Kg. Powder / m2 / mm. Open time: Approx. 25 minutes (at 20 ° C) Workability time (+ 20 ° C): Approx. 1/2 hour Sealing protection with ARDEX-COAT: After the pouring of the mortar Up to 10 mm: 1 day Up to 30 mm: 3 days Compressive strength: After 1 day: approx 14.0 N / mm2 After 7 days: approx 21.0 N / mm2 After 28 days: approx 32.0 N / mm2 Resistance to the flexotraction: After 1 day: approx 3.8 N / mm2 After 7 days: approx 5.5N / mm2 After 28 days: approx 8.8 N / mm2 Brinell Hardness: After 1 day approx. 63 N / mm2 After 7 days: approx 68 N / mm2 After 28 days: approx 95 N / mm2 Suitable furniture with wheels: Yes Packaging: Sacks of 25 kg. Net Storage: Approx. 12 months in dry places and in its original closed container.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-IFS-MIX
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsThicker Layer High Build Self-Leveling Underlayment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Code UNSPSC30161719
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction