Publier vos produits
ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment
ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment
    ARDEX

    ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment

    Traduit par Google,
    Choisissez Reactivatable™ ARDEX K 10™ est une sous-couche réactivable, à haut débit et autonivelante qui est utilisée pour lisser le béton intérieur, le terrazzo, les carreaux de céramique et de carrière, les systèmes de revêtement époxy et les résidus d'adhésif non solubles dans l'eau sur le béton avant l'installation de revêtement de sol fini – sur, au-dessus ou en dessous du niveau du sol. Caractéristiques principales Matériau réactivable à haut débit avec un long temps de cicatrisation Utiliser pour lisser le béton intérieur, le terrazzo, les carreaux de céramique et de carrière, les systèmes de revêtement époxy et les résidus d'adhésif non solubles dans l'eau sur le béton Un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques Installe jusqu'à 1 /2″ (12 mm) net Peut être effilé pour s'adapter aux élévations existantes Marchable en 2-3 heures Installez les carreaux et la pierre insensibles à l'humidité après 6 heures, la plupart des autres revêtements de sol après 24 heures (voir la section Installation du revêtement de sol dans la fiche technique pour détails) Usage intérieur uniquement Normes SystemOne Testé conformément à la norme ASTM C1708
    Spécification
    • Installation Mixing Ratio: 5.25 quarts (4.97 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.32 sq. m at 6 mm) 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.65 sq. m at 3 mm) Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed. Performance Flow Time: Up to 25 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – air cure only): 4,700 psi (329 kg/sq. cm.) at 28 days Flexural Strength (ASTM C348): 1,000 psi (70 kg/sq. cm.) at 28 days Walkable: 2 to 3 hours Install Flooring: See installation of flooring section in the Technical Data VOC: 0 Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX/HENRY SystemOne™ warranty when used in conjunction with select HENRY® flooring adhesives.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-K-10
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Code UNSPSC30161719
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie