Publier vos produits
Sous-couche autonivelante ARDEX K 15MC haut de gamme
Sous-couche autonivelante ARDEX K 15MC haut de gamme
Sous-couche autonivelante ARDEX K 15MC haut de gamme
Sous-couche autonivelante ARDEX K 15MC haut de gamme
Sous-couche autonivelante ARDEX K 15MC haut de gamme
Sous-couche autonivelante ARDEX K 15MC haut de gamme
Sous-couche autonivelante ARDEX K 15MC haut de gamme
    ARDEX

    Sous-couche autonivelante ARDEX K 15MC haut de gamme

    L'ARDEX K 15MD est l'autolissant plus précisé original en Amérique du Nord. Installer sur : le béton intérieur, les carreaux de terrazzo, de céramique et de grès, les systèmes de recouvrement à l'époxy, le bois, le métal et les résidus adhésifs non solubles dans l'eau sur le béton, et on peut l'installer sur du béton traité avec certains produits de durcissement.
    Spécification
    • Working time at 20°C
      approx. 30 minutes

      Flow life at 20°C
      approx. 15 minutes

      Initial Set (Vicat)
      approx. 30 minutes

      Final Set (Vicat)
      approx. 2 hours

      Compressive Strength (EN196)
      After 1 day 19 N/mm²
      After 3 days 22 N/mm²
      After 7 days 28 N/mm²
      After 28 days 35 N/mm²

      Tensile Bending Strength (EN196)
      After 1 day 4.5 N/mm²
      After 3 days 5.8 N/mm²
      After 7 days 6.0 N/mm²
      After 28 days 9.0 N/mm²

      Suitable for underfloor heating
      Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-k-15
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Code UNSPSC30161719
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Océanie Asie