Publier vos produits
Sous-couche autonivelante, renforcée de fibres, à débit élevé ARDEX K 22MC
Sous-couche autonivelante, renforcée de fibres, à débit élevé ARDEX K 22MC
Sous-couche autonivelante, renforcée de fibres, à débit élevé ARDEX K 22MC
Sous-couche autonivelante, renforcée de fibres, à débit élevé ARDEX K 22MC
    ARDEX

    Sous-couche autonivelante, renforcée de fibres, à débit élevé ARDEX K 22MC

    La sous-couche autonivelante renforcée de fibres à débit élevé ARDEX K 22 FMC est un mélange de gypse haute résistance et de ciments Portland, ainsi que de polymères en poudre utilisés pour réparer les planchers au-dessus du sol existants avant l'installation de nouveaux revêtements de sol. Elle est recommandée pour un usage au-dessus du sol sur le béton, le gypse et le bois structurellement stable, le VCT bien lié, les matériaux de scellement, de nivelage ou de remplissage bien liés, et un résidu adhésif non soluble dans l'eau adéquatement préparé sur le béton.
    Spécification
    • Installation
      Mixing Ratio: 4.5 quarts (4.25 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.5 sq. m at 3 mm)
      25 sq. ft. per bag at 1/4” (2 sq. m at 6 mm)
      Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed.

      Performance
      Flow Time: 9 minutes
      Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 6,000 psi (420 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural Strength (ASTM C348): 1,600 psi (112 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours
      Install Flooring: Installation thicknesses of 1/8”: 24 hours
      For installation thicknesses greater than 1/8”: When confirmed dry via mat testing (estimated 2 – 3 days)
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX/HENRY SystemOne™ 10-Year Limited Warranty when used in conjunction with select HENRY® Flooring Adhesives.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-k-22-f
    • Famille de produits​Subfloor Preparation
    • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayments
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe