Publier vos produits
ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping
ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping
    ARDEX

    ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping

    Traduit par Google,

    ARDEX K 520™ est une couche de finition autonivelante pour le resurfaçage, le lissage ou le nivellement rapide du béton intérieur et de certaines surfaces non poreuses. ARDEX K 520 peut être installé jusqu'à 1″ (25 mm) d'épaisseur pure et jusqu'à 3″ (7,5 cm) d'épaisseur avec l'ajout d'agrégat approprié (voir la section Données techniques pour les épaisseurs d'installation minimales par application).

    Principales caractéristiques

    • Un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques
    • Refaire la surface du béton intérieur et de certaines surfaces non poreuses
    • Marchez en 2 à 3 heures, scellez en seulement 24 heures
    • Polissez en seulement 24 heures
    • Utiliser uniquement pour les sols intérieurs

    Normes

    Testé conformément à la norme ASTM C1708

    Spécification
    • Installation

      Mixing Ratio: 5 quarts (4.73 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.4 sq. m at 6 mm)
      16.7 sq. ft. per bag at 3/8″ (1.6 sq. m at 9.5 mm)
      12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.2 sq. m at 12 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,000 psi (420 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours
      Min. Cure Time prior to coating: Waterborne: 24 hours
      Solvent-borne and 100% solids (less than 20 mils/0.5 mm): 48 hours
      High build polymer coating (greater than 20 mils/0.5 mm): 7 days
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

      For complete product technical information, click on the Downloads tab and open the Technical Data download.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-K-520
    • Famille de produitsARDEX Surfaces
    • Groupe de produitsOverlays and Toppings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Code UNSPSC30161719
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction