Publier vos produits
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
    ARDEX

    ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface

    Traduit par Google,

    ARDEX K 523™ est une couche de finition versable, polissable et autonivelante pour le resurfaçage rapide du béton intérieur. ARDEX K 523 peut être installé à partir d’une épaisseur minimale de 3/8″ (9 mm) jusqu’à une épaisseur maximale de 2″ (5 cm). Avec des agrégats noirs et blancs, ARDEX K 523 offre une surface polie « exposée aux agrégats ». Le polissage peut avoir lieu en seulement 24 heures.

    Principales caractéristiques

    • Un mélange de ciment Portland, de ciments hydrauliques et d'agrégats spéciaux noirs et blancs
    • Refaire la surface du béton intérieur
    • Marchez en 2-3 heures, polissez en aussi peu que 24 heures
    • Utiliser uniquement pour les sols intérieurs

    Normes

    Testé conformément à la norme ASTM C1708

    Spécification
    • Installation

      Mixing Ratio: 3.25 or 3.75 quarts (3.07 or 3.55 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: Up to 13 sq. ft. per bag at 3/8” (1.2 sq. m at 9 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,200 psi (436 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,100 psi (77 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours (without E 25); 24 hours (with E 25)
      Polishable: 24 hours (without E 25); 48 hours (with E 25)
      Available Colors: Gray
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX Americas Standard Limited Warranty applies.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-K-523
    • Famille de produitsARDEX Surfaces
    • Groupe de produitsOverlays and Toppings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Code UNSPSC30161719
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction