Publier vos produits
ARDEX K 70 - Coarse-grained floor putty
ARDEX

ARDEX K 70 - Coarse-grained floor putty

Traduit par Google,
ARDEX K 70 est un mastic de sol à base de ciment et un enduit mince pour le nivellement et le nivellement des supports avec de grandes différences de niveau. Convient pour le béton brut, les revêtements de ciment et d'anhydrite, les sols en terrazzo, les revêtements de carrelage et de carrelage, etc. .
Spécification
  • Material consumption: Approximately 1.7 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 minutes at 20 ° C. Pedestrian: After approx. 2 hours at 20 ° C. Coating ready: After approx. 24 hours. Pressure strength: (DIN 1164) After 1 day 13 N / mm². After 7 days 20 N / mm². After 28 days 27 N / mm². Bending pressure strength: (DIN 1164) After 1 day 4 N / mm². After 7 days 6 N / mm². After 28 days 7 N / mm². Ball Pressure Hardness: (Brinell) After 1 day 50 N / mm². After 7 days 60 N / mm². After 28 days 70 N / mm².
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-K-70
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Code UNSPSC30161719
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction