Publier vos produits
ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass
ARDEX

ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass

Traduit par Google,
L'ARDEX K 75 est un mortier grossier léger flottant à basse tension pour redresser et niveler les sous-planchers avant d'appliquer les revêtements de sol. Convient pour le béton brut, les éléments en béton, les revêtements de ciment et d'anhydrite ainsi que les anciens joints de mastic et pour la construction de chutes contre les drains et similaires.
Spécification
  • Material consumption: Approx. 1.7 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 min. at 20ºC. Pedestrian: After approx. 2 hours at 20 ° C. Coating ready: After approx. 24 hours at 20ºC. Compressive strength (DIN 1164): After 28 days approx. 27 N / mm². Bending tensile strength: After 28 days approx. 7 N / mm².
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-K-75
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment Screed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Code UNSPSC30161719
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction