Publier vos produits
ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface
ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface
    ARDEX

    ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface

    Traduit par Google,

    Revêtement/surface d'usure industrielle à séchage rapide ARDEX K 80

    • Rapide – installation le soir et réouverture le lendemain
    • Résiste au trafic routier lourd et a une excellente résistance à l'abrasion
    • Peut être installé de 5 mm à 12 mm sur des surfaces en béton existantes
    • Pompable
    Spécification
    • Working time at 20°C
      Approximately 30 minutes

      Compressive Strength
      1 day 14 N/mm2
      7 days 20 N/mm2
      28 days 32 N/mm2

      Flexural Strength in accordance with EN 196
      1 day 3.8 N/mm2
      7 days 5.8 N/mm2
      28 days 9.0 N/mm2

      Ball Pressure Hardness
      1 day 60 N/mm2
      7 days 65 N/mm2
      28 days 90 N/mm2

      Abrasion Resistance
      The abrasion resistance of ARDEX K 80, when measured in accordance with BS 8204, was rated as at least AR1.

      Resistance to chair castors
      Yes
      Suitable for underfloor heating
      Yes
      Bulk density
      Approx. 1.3kg/litre

      Weight of fresh mortar
      approx. 2.0kg/litre

      Walkability at 20°C
      After approx. 2 hours

      Ready to receive floorings and coatings under good conditions at 20°C
      After 1 day up to 10mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-k-80
    • Famille de produitsFinished Surfaces
    • Groupe de produitsSelf-Leveling Topping
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_15
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete finishing coats
    • Code CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 11 11
    • Titre OmniClassConcrete Floor Toppings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Océanie Asie