Publier vos produits
ARDEX P 4™ Fast Multifunctional Primer, Exterior and Interior
ARDEX P 4™ Fast Multifunctional Primer, Exterior and Interior
ARDEX P 4™ Fast Multifunctional Primer, Exterior and Interior
    ARDEX

    ARDEX P 4™ Fast Multifunctional Primer, Exterior and Interior

    Traduit par Google,

    L'apprêt ARDEX P 4 est un apprêt prêt à l'emploi, à séchage rapide, sans solvant, qui sèche en aussi peu que 30 minutes et produit une « adhérence » à la surface texturée.

    • Sèche en 30-60 minutes
    • Produit une « adhérence » de surface texturée
    • Peut être dilué pour une meilleure couvrance
    • Application facile, pas de gâchis, la consistance élimine les gouttes et les éclaboussures.
    • Le pigment blanc permet une identification claire des zones apprêtées
    • Sans solvant
    Spécification
    • Installation
      Mixing Ratio:
      Primer may require stirring prior to use. Diluting with water is not required.
      *For absorbent substrates, can be diluted with water as detailed in technical data.

      Coverages:
      300 sq. ft. (27.8 sq. m) per 1-gallon (3.79 L) unit
      1,050 sq. ft. (97.5 sq. m) per 3.5-gallon (13.25 L) unit
      *Coverage will vary depending on substrate texture and porosity.

      Performance
      Drying Time: Min. 30  minutes
      VOC: < 7 g/L, calculated SCAQMD
      Packaging: 1-gallon (3.79 L) pail; 3.5-gallon (13.25 L) pail
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not expose container to sun. Keep from freezing.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-p-4
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsPrimer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Nom UNSPSCExterior finishing materials
    • Code UNSPSC3015
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_15
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete finishing coats
    • Code CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Asie