Publier vos produits
ARDEX R 54™ Sealer System
ARDEX R 54™ Sealer System
    ARDEX

    ARDEX R 54™ Sealer System

    Traduit par Google,

    Système de scellement performant pour la protection contre les taches et l’usure

    Applications appropriées

    • Pour sceller les garnitures ARDEX.
    • À utiliser dans les projets industriels légers et commerciaux.
    • Adapté pour recevoir le trafic de chariots élévateurs à roues en caoutchouc.

    Principales caractéristiques

    ARDEX R 54™ AP
    Apprêt pour ARDEX R 54 Performance Sealer pour la protection contre les taches et l'usure

    • Pour utilisation intérieure sur les garnitures ARDEX
    • Séchage très rapide ; peut recevoir ARDEX R 54 en seulement 3 heures ou moins
    • Excellente pénétration et adhérence
    • Faible teneur en COV et sans odeur

    ARDEX R 54™ SG
    Scellant performant pour la protection contre les taches et l'usure (couche de finition très brillante)

    ARDEX R 54™ SM
    Scellant performant pour la protection contre les taches et l'usure (couche de finition mate)

    • Disponible en finitions claires brillantes et mates
    • Pour utilisation intérieure sur les garnitures ARDEX
    • Scellant performant ; donne aux garnitures ARDEX une brillance plus élevée et une résistance accrue à l'abrasion et aux taches tout en réduisant les coûts d'entretien
    • Une faible odeur
    • Peut être nettoyé avec de l'eau


    Spécification
    • Technical Data According to ARDEX Quality Standards

      All data based on 70°F / 21°C. Physical properties are typical values and not specifications.

      Sealer

      Approximate Coverage*
      First coat: 230 – 400 sq. ft. / gallon (5.6 – 9.8 sq. m / L)
      Second coat: 400 – 450 sq. ft. / gallon (9.8 – 11 sq. m / L)
      Dependent on surface profile, density and porosity.

      Drying Time:
      Dry to the touch (High Gloss): 4 – 12 hours
      Dry to the touch (Matte): 3 – 5 hours
      Light foot traffic: 24 hours
      Full cure: 5 days
      VOC: <1 g/L ASTM D 6886 (Calculated)
      Packaging: One unit contains (1) 3 qt. / 2.84 L container (Part A) and (1) 1 qt. / 0.95 L container (Part B)
      Storage: Store at temperatures between 40 and 90°F (5 – 32°C). Do not freeze.
      Shelf Life: 1 year, if unopened and properly stored
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. See ardexamericas.com/services/warranties for full warranty details.

      Primer

      Coverage: 300 – 450 sq. ft. / gallon (7.4 – 11 sq. m / L)
      *Dependent on surface profile, density and porosity.

      Drying Time: Dry to the touch: 20 minutes. Apply ARDEX R 54: 3 hours minimum; 24 hours maximum
      VOC: <75 g/L ASTM D 6886 (Calculated)
      Packaging: 1 gallon (3.78 L) Container
      Storage: Store at temperatures between 40 and 90°F (5 – 32°C). Do not freeze.
      Shelf Life: 1 year, if unopened and properly stored
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. See ardexamericas.com/services/warranties for full warranty details.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-r-54
    • Famille de produitsARDEX Surfaces
    • Groupe de produitsSealers & Densifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Code UNSPSC30161719
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction