Publier vos produits
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
    ARDEX

    ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™

    Traduit par Google,

    ARDEX SD-M™ est une finition auto-séchant et applicable à la truelle pour la finition ou le resurfaçage rapide du béton intérieur, du terrazzo et des carreaux de céramique, de carrière et de porcelaine. Mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques, ARDEX SD-M peut être utilisé pour fournir une surface dure, plate et lisse pour les entrepôts, les buanderies et les industries légères.

    Principales caractéristiques

    • Utiliser sur le béton, le terrazzo et les carreaux de céramique, de carrière et de porcelaine
    • Fournit une finition lisse, permanente et durable
    • Facile à mélanger et à appliquer
    • Se mélange uniquement avec de l'eau, aucun additif n'est nécessaire
    • Couverture exceptionnelle avec une excellente adhésion
    • Résistant à la moisissure
    • À base de ciment Portland
    • Utiliser uniquement pour les sols intérieurs
    • Peut être utilisé pour créer une surface polie sur du béton intérieur.
    • Peut être utilisé comme bouche-trou pour les applications de béton poli et de systèmes de béton poli ARDEX (APCS).
    Spécification
    • Installation

      Mixing Ratio: 2 quarts (1.9 L) of water to one 10 lb. (4.5 kg) bag
      For smaller batches, use 2.5 parts powder to 1 part water by volume for the scratch and finish coat, or 3.5 parts powder to 1 part water for filling pop-outs and spalls.
      Coverage: 80 – 100 sq. ft. (7.4 – 9.3 sq. m) per bag in 2 coats; (Actual coverage may vary)

      Performance

      Initial Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes
      Final Set (ASTM C191): Approx. 90 minutes
      Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air Cure Only): 5,000 psi (352 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural Strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 hours
      Begin Processing: 24 – 72 hours
      Colors Available: Gray and White
      Packaging: 10 lb. (4.5 kg) bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly.
      VOC: 0
      Shelf Life: 6 months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-sd-m
    • Famille de produitsARDEX Surfaces
    • Groupe de produitsOverlays and Toppings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Code UNSPSC30161719
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction