Publier vos produits
ARDEX SE - Flexible Sealant
ARDEX

ARDEX SE - Flexible Sealant

Traduit par Google,

Mastic silicone durcissant à l'acide acétique avec finition fongicide.

ARDEX SE est un mastic silicone durcissant à l'acide acétique pour la fermeture élastique des joints de mouvement, d'angle et de raccordement à l'intérieur et à l'extérieur. Particulièrement adapté pour une utilisation dans la salle de bain, la douche et les toilettes ainsi que dans le salon avec des revêtements en céramique. ARDEX SE est facile à pulvériser et à lisser et possède de très bonnes propriétés adhésives. Après durcissement, ARDEX SE résiste aux intempéries, aux rayons UV, aux nettoyants ménagers et aux désinfectants commerciaux. Le joint peut être nettoyé facilement. L'équipement fongicide empêche l'infestation de champignons et de moisissures.

Points forts du produit :

Fermeture élastique des joints de mouvement, d'angle et de raccordement
Avec équipement fongicide
Très bonnes propriétés d'adhérence
Facile à vaporiser et à lisser
Disponible en plusieurs couleurs

Spécification
  • Technical specifications

    storage
    Store dry and cool.
    Can be stored in dry rooms for approx. 24 months in the original sealed container.

    packing
    Cartridge with 310 ml
    20 packing units / pallet

    Raw material base
    Silicone, acetic acid curing

    consistency
    pasty

    specific weight
    about 1.00 g / cm 3

    joint width
    up to 30 mm

    Working temperature
    5.00 ° C to 40.00 ° C

    Skin time
    about 10 minutes - 12 minutes
    after a few hours the skin is very vulnerable

    temperature resistance
    -40.00 ° C - 180.00 ° C

    Modulus of elasticity 100%
    approx. 0.40 N / mm²
    DIN EN 28339 Procedure A

    Shore A hardness
    about 25.00

    Curing speed
    about 2 mm / day
    about 7 mm / week

    material requirements
    10 x 10 mm joint approx. 3.00 running meters per cartridge
    5 x 5 mm joint approx. 12.00 running meters per cartridge
    With triangular joints, the consumption is reduced to half the amount.

    colour
    brilliant white
    anthracite
    bahamabeige
    bali brown
    basalt
    White
    blue
    brown
    yellow
    Gray
    dun
    green
    light gray
    jasmine
    jura beige
    oxide-ocher
    oxide-red
    pergamon
    Sand beige
    black
    silver gray
    transparent
    umbra
    White

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-se
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Sealant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFilm de surface
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Asie