Publier vos produits
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive

    Traduit par Google,

    ARDEX X 7 R est un adhésif pour carrelage flexible à prise rapide qui permet le jointoiement et le trafic des carreaux seulement 2 heures après la pose.

    • Marcher dessus et jointoyer les carreaux après 2 heures
    • La consistance semi-versable facilite la fixation du lit solide et est idéale pour les carreaux de sol de grand format
    • La teneur en eau peut être ajustée pour produire un mélange sans affaissement pour les moulures/plinthes et les carreaux muraux
    • Peut être utilisé sur un revêtement en contreplaqué
    • ARDEX X 7 RW a un temps ouvert prolongé de 30 minutes
    • Idéal pour presque tous les types de carreaux, y compris la pierre naturelle non sensible à l'humidité
    • Convient aux applications murales et au sol
    • Convient aux espaces intérieurs et extérieurs, y compris les piscines
    • Convient pour une utilisation avec un chauffage au sol

    Couleurs disponibles : gris et blanc

    Taille unitaire disponible : 20 kg

    Spécification
    • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-x-7-r
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsFlexible Rapid Set Tile Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe