Publier vos produits
ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White
ARDEX

ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White

Traduit par Google,

ARDEX X 7 R est un adhésif pour carrelage flexible à prise rapide qui permet le jointoiement et le trafic des carreaux seulement 2 heures après la pose.

  • Marcher dessus et jointoyer les carreaux après 2 heures
  • La consistance semi-versable facilite la fixation du lit solide et est idéale pour les carreaux de sol de grand format
  • La teneur en eau peut être ajustée pour produire un mélange sans affaissement pour les moulures/plinthes et les carreaux muraux
  • Peut être utilisé sur un revêtement en contreplaqué
  • ARDEX X 7 RW a un temps ouvert prolongé de 30 minutes
  • Idéal pour presque tous les types de carreaux, y compris la pierre naturelle non sensible à l'humidité
  • Convient aux applications murales et au sol
  • Convient aux espaces intérieurs et extérieurs, y compris les piscines
  • Convient pour une utilisation avec un chauffage au sol

Couleurs disponibles : gris et blanc

Taille unitaire disponible : 20 kg

Spécification
  • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-x-7-r-w
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Rapid Set Tile Adhesive, White
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe