Publier vos produits
PANDOMO CF1 - Commercial Design Leveling Compound (White)
ARDEX

PANDOMO CF1 - Commercial Design Leveling Compound (White)

Traduit par Google,

ARDEX PANDOMO® CF1™ est un revêtement auto-séchant, auto-nivelant, sans application à la truelle pour le resurfaçage, le lissage ou le nivellement rapide du béton intérieur. Utilisez ARDEX PANDOMO CF1 pour produire des surfaces d'usure haut de gamme et créatives d'ARDEX PANDOMO Floor et FloorPlus dans des zones commerciales telles que des magasins de détail, des magasins, des hôtels, des cafés et des vestibules ou même pour une utilisation industrielle légère.

Principales caractéristiques

  • Prise rapide et séchage rapide
  • Pour des épaisseurs de 1/4″ à 1″ (6 – 24 mm)
  • Autonivelant
  • Peut être effilé pour s'adapter aux élévations existantes
  • Pour les applications commerciales, de détail et de l'industrie légère
  • Utiliser uniquement pour les sols intérieurs
  • Ajouter ARDEX PANDOMO® HG Sand pour créer des surfaces ARDEX PANDOMO® FloorPlus. Couleurs sable disponibles : Noir, Blanc, Gris et Sable
Spécification
  • Installation
    Mixing Ratio: 5 1/4 quarts (4.97 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.32 sq. m at 6 mm)
    12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.16 sq. m at 12 mm)

    Performance
    Flow Time: 10 minutes
    Initial Set (ASTM C191): Approx. 10 minutes
    Final Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): ~5000 psi (34.47 N/sq. mm) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1000 psi (6.89 N/sq. mm) at 28 days
    Walkable: 2 to 3 hours
    Begin Processing: 24 hours
    Color: White
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 6 months, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pandomo-CF1
  • Famille de produitsFinished Surfaces
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Topping
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 11 11
  • Titre OmniClassConcrete Floor Toppings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Asie