Publier vos produits
PANDOMO MW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO MW Binder Matrix

Traduit par Google,

Pour la production de revêtements de sol composites à base de ciment, utilisables rapidement et design.
Matrice de liant disponible en blanc et noir.
Accessible à pied après 8 heures.
Ponçable après 24 heures.
Pour des épaisseurs de couche à partir de 11 mm.
Pour une utilisation en intérieur.
Avec des propriétés de traitement optimisées.
Incombustible.

Autonivelant
Temps de traitement 30 minutes
Faible retrait
Ponçage rapide
Chargement rapide
Domaine d'application
Création de surfaces visibles et utiles représentatives, conçues de manière créative, avec une accessibilité rapide et une résistance initiale précoce en combinaison.

Spécification
  • Mixing ratio: about 4.5-5 l of water is added 25 kg of binding matrix PANDOMO MW or MB Terrazzo Micro and 25 kg of small decorative stones PANDOMO TG (water consumption may vary slightly depending on the stones used)

    Bulk weight of the mixture: approx. 1.2 kg / l

    Wet weight of the solution: approx. 2.2 kg / l

    Material Consumption: approx. 10 kg / m2 / cm

    Processing time (20 ° C) *: approx. 30 minutes.

    Pedestrian load ready (20 ° C) *: after about 8 hours

    Drying: after about 24 hours (if necessary, protect the floor from premature drying with plastic wrap)

    Compressive strength*:
    after 1 day - approx. 30 N / mm2
    after 7 days, approx. 40 N / mm2
    after 28 days, approx. 45 N / mm2

    Bending Strength *:
    after 1 day - approx. 4 N / mm2
    after 7 days - approx. 4.5 N / mm2
    after 28 days - approx. 5 N / mm2

    Fire rating: A1 - according to EN 13501

    Wear resistance: A9 (according to EN 13892, part 3, Boehme wear / resistance class)

    Use on underfloor heating: yes

    Labeling according to GefStoffV (Hazardous Materials Handling Rules): Xi - is irritating

    Marking according to GGVS / ADR (Rules for the transport of dangerous goods by road / ADR): no

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: approx. 6 months in dry rooms, in the original unopened packaging

Spécifications techniques
  • Réference unique.PANDOMO-MW
  • Famille de produitsFinished Surfaces
  • Groupe de produitsTerrazzo Binder Matrix
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enRussie
  • Fabriqué enRussie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_90_90
  • Description de l'Uniclass 2015Terrazzo floor covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Titre OmniClassPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie