Publier vos produits
PANDOMO SP-PS - Aqueous polyurethane sealant
ARDEX

PANDOMO SP-PS - Aqueous polyurethane sealant

Traduit par Google,

Pour la protection et l'étanchéité des sols PANDOMO® ainsi que des surfaces murales et de plafond

Finition de surface satinée

Résistant à l'eau
Résistant à l'abrasion
Sans solvant
Faible odeur
Très économique
Domaine d'application
Pour une utilisation en intérieur. Donne aux surfaces PANDOMO® une surface facile à nettoyer et une meilleure résistance aux taches

Spécification
  • Mixing ratio: 10 parts of component A (resin) to 1 part of component B (hardener)

    Specific Weight: Component A = approx. 1,0 kg / l
    Component B = approx. 1.2 kg / l

    Consumption: First coat: approx. 80 gr.
    Second layer: approx. 80 gr.

    Operating time: (+20 ° C): approx. 45 minutes

    Application of the following coat on the first: (+20 ° C): after about 2-4 hours

    Readiness for pedestrian loads: (+20 ° C): after about 24 hours

    Fully hardens: (+20 ° C): after about 7 days

    GHS / CLP designations: Component A: none Component B: GHS07 ”Warning“ Signal word: Warning

    Designation according to GGVSEB / ADR: (components A and B) no

    EMICODE: EC1R PLUS - Extremely low emission PLUS

    Note: Actual material consumption depends on the base and accuracy of work.

    Packaging: Component A: 3.0 kg canister Component B: 0.3 kg bottle

    Storage: PANDOMO® SP-PS is stored in dry rooms in closed original packaging at temperatures from +5 ° C to +30 ° C for at least 6 months. The product must be protected from frost, sunlight and heat sources.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PANDOMO-SP-PS
  • Famille de produitsFinished Surfaces
  • Groupe de produitsTwo Component Polyurethane Sealer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRussie
  • Fabriqué enRussie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie