Publier vos produits
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
    Areco

    Sliding Pipe Diameter: 75 mm

    Traduit par Google,
    Le tuyau coulissant est installé au fond et à l'extérieur du tuyau de descente pour fournir une connexion au piège à feuilles et au drain des eaux usées.
    Spécification
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARS-SLIDINGPIPE75
    • Famille de produitsRoof Drainage
    • Groupe de produitsRoof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture