Publier vos produits
Trenton Series Windowed Cupola with Pagoda Style Roof

Trenton Series Windowed Cupola with Pagoda Style Roof

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,
De jour, nos coupoles vitrées innovantes ajoutent une touche attrayante. La nuit, ils illuminent le ciel comme un phare miniature. Ces pièces de conversation sont strictement ornementales ; ils ne ventilent pas. Choisissez parmi une base carrée, hexagonale ou octogonale et un toit en croupe, en pagode ou en cloche. Les modèles standard comportent une base blanche et une section centrale avec un toit en cuivre, mais ils peuvent être construits dans la couleur ou la finition de votre choix (même bicolore) sans frais supplémentaires. Le verre obscur ou spécial est disponible (avec supplément). Les girouettes sont facultatives (mais recommandées) et coûtent un supplément.

Elégant et fonctionnel
  • Réduisez les coûts de refroidissement en été
  • Réduire l'accumulation d'humidité en hiver
  • Prolongez la durée de vie de votre toiture
  • Ajoutez une touche de classe

Faible entretien
  • Fabriqué en aluminium recouvert de PVC (standard)
  • Toit cuivré (standard)
  • Jamais besoin de peinture

Facile à installer
  • Livré complet avec support de girouette et découpe pour l'inclinaison du toit
  • La conception en trois parties facilite le levage et l'assemblage
  • Des taquets robustes préinstallés fixent la coupole au toit

Construit pour durer
  • Construction robuste
  • Aucune surface en bois exposée
  • Grillé pour empêcher les parasites et les débris d'entrer

Spécifications techniques
  • Réference unique.ncl-1002
  • Famille de produitsCupolas
  • Groupe de produitsTrenton Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis