Publier vos produits
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
    Areco

    Easy-Clickfals 295

    Traduit par Google,
    Easy-Clickfals 295 est un composant destiné aux systèmes de toiture, de façade ou d'évacuation des eaux pluviales Areco correspondants. Ce composant est conçu pour être utilisé avec les profilés Areco compatibles et les éléments de construction associés. Avant la pose, veuillez vérifier la compatibilité des profilés, les dimensions, les fixations et les exigences d'étanchéité à l'air conformément à la documentation produit.
    Spécification
    • • Product: Easy-Clickfals 295 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Spécifications techniques
    • Réference unique.easy-clickfals-295
    • Famille de produitsRoof Tiles
    • Groupe de produitsRoof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Suède