Cette variante conserve l'aspect classique de Clickfals tout en introduisant une section plate de 426 mm de large dans l'acier. Il en résulte une surface de toiture plus sobre et raffinée, idéale pour les projets privilégiant l'esthétique traditionnelle de Clickfals et une finition visuelle plus homogène. Ce produit BIM correspond à Easy-Clickfals 295-221 et est destiné à la coordination et à la spécification au sein du système d'enveloppe de bâtiment Areco associé.
Spécification
• Product: Easy-Clickfals 295-221
• Product category: Construction: Roof
• Material: Material grade not specified in the source data
• Application: metal roofing and related roof construction
• Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above