Publier vos produits
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
    Areco

    Easy-Clickfals 500-164

    Traduit par Google,
    Cette variante offre un aspect particulièrement épuré et raffiné, avec des séparations subtiles qui atténuent les marques visibles tout en conservant le design classique Clickfals. L'ondulation visuelle de l'acier est réduite, pour une finition plus uniforme. Elle convient parfaitement aux projets recherchant une toiture simple et harmonieuse. Ce produit BIM correspond à Easy-Clickfals 500-164 et est destiné à la coordination et à la spécification au sein du système d'enveloppe de bâtiment Areco correspondant.
    Spécification
    • • Product: Easy-Clickfals 500-164 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Spécifications techniques
    • Réference unique.easy-clickfals-500-164
    • Famille de produitsRoof Tiles
    • Groupe de produitsRoof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Suède