Publier vos produits
Chaudière à condensation - ALTEAS ONE+ NET
Chaudière à condensation - ALTEAS ONE+ NET
Chaudière à condensation - ALTEAS ONE+ NET
    Ariston

    Chaudière à condensation - ALTEAS ONE+ NET

    Bénéficiant de la technologie de condensation de la série ONE et améliorée avec de nouvelles fonctionnalités avancées, la nouvelle gamme de chaudières murales à condensation Ariston se distingue par ses performances améliorées, sa durabilité et son efficacité, mais c'est aussi une option plus respectueuse de l'environnement, car elle peut désormais fonctionner au gaz naturel enrichi en hydrogène.

    Les chaudières combinent un design italien moderne avec des matériaux de haute technologie et sont équipées de Sensys HD, l'interface système innovante pour un contrôle facile et précis du confort. Grâce à la compatibilité Wi-Fi intégrée, les chaudières sont prêtes pour Ariston NET.

    L'application permet un contrôle facile via smartphone, des économies d'énergie et une assistance à distance*. Mais ce n'est pas tout : avec les capacités d'intelligence artificielle du nouveau Ariston NET, vous pouvez choisir de laisser votre chaudière créer une expérience de chauffage personnalisée et prendre activement soin de votre système.

    Spécification
      • Échangeur de chaleur en acier inoxydable breveté XtraTech™ pour des performances fiables et durables.
      • Certifié pour des mélanges contenant jusqu'à 20 % d'hydrogène et testé en interne jusqu'à 30 % d'hydrogène.
      • Performances respectueuses de l'environnement avec un niveau de NOx de 25 mg/kWh.
      • Efficacité saisonnière allant jusqu'à 94 % et classe énergétique A+ grâce à Sensys HD inclus et à la température externe détectée par le Web.
      • Ratio de modulation 1:10 pour une efficacité améliorée.
      • Confort total+
      • Nouveau système de contrôle de l'allumage+ pour une performance de chauffage constante, un contrôle avancé et une sécurité dans toutes les conditions.
      • Nouveau système de contrôle de débit+ pour le même niveau de confort dans chaque pièce.
      • Le système Hydro Sensor contrôle automatiquement la pression du système et affiche une alerte lorsque le remplissage du système est nécessaire.
      • Intensité sonore perçue réduite de 50 %.
      • Équipé des fonctions de programmation AUTO, CONFORT, SOIN et TEMPS.
      • Connectivité intelligente+
      • Prêt pour la télécommande Ariston NET grâce à la passerelle Wi-Fi intégrée.
      • Contrôle vocal avec Amazon Alexa et Google Assistant.
      • Aspect high-tech.
      • Panneau frontal en verre trempé et résistant aux rayures.
      • Interface tactile haute résolution.
      • Écran LCD avec texte complet et menu intuitif.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alteas-one-plus-net
    • Famille de produitsHeating
    • Groupe de produitsBoilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie