Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
armitage-shanks/products/03af6325-5174-49ce-8b03-d189910b8361
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Sièges WC
Bakasan Seat Only No Cover, Metal Pillars, Stainless Steel Rod
Indisponible en États-Unis
Armitage Shanks
Suivre
Bakasan Seat Only No Cover, Metal Pillars, Stainless Steel Rod
Traduit par Google,
Voir l'original
Siège Bakasan sans revêtement avec tige en acier inoxydable et charnières en métal
Télécharger
Spécification
Spécification
Seat only no cover, metal pillars, stainless steel rod
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
S4063
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
WC seats and covers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-01-26
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
15
Largeur (mm)
381
Profondeur (mm)
424
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.co.uk
Instructions d'installation
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Description technique
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S406301
En rapport
En rapport
Matériel principal
Plastique
Poids net (Kg)
1.51
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Sièges WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_95
Description de l'Uniclass 2015
WC seats and covers
Numéro OmniClass
23-31 19 19
Titre OmniClass
Water Closets
Disponibilité de la région
L'Europe
Royaume-Uni
Produits similaires
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
Télécharger
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
Télécharger
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
Télécharger
DURAVIT AG
Duravit DuraStyle Abattant Blanc – 0063790000
Télécharger
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
Télécharger
American Standard APAC
American Standard Signature STD Soft Seat
Télécharger