Publier vos produits
Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Traduit par Google,

    Conçu pour s'adapter à la plupart des toilettes allongées, le siège de toilette antimicrobien Border combine un style subtil avec une technologie innovante. Le nouveau système de charnière ReadyLatch améliore la robustesse et la sécurité du siège tout en offrant la possibilité de retirer facilement le siège pour le nettoyer. Le matériel d'installation et les pare-chocs Grip-Tight uniques maintiennent le siège fermement en place pour éviter tout déplacement, et Quiet-Close empêche le siège de claquer.

    Caractéristiques

    • Le matériel d'installation Grip-Tight facilite la fixation du siège - tout se fait par le dessus de la cuvette
    • La charnière ReadyLatch® fournit un loquet de verrouillage/déverrouillage positif pour maintenir solidement le siège en position, mais le siège s'enlève facilement pour le nettoyage ou l'ajustement
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place
    • Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquement
    • Siège allongé à l'avant fermé
    • Siège profilé pour le confort de l'utilisateur
    • L'agent antimicrobien inhibe la croissance des bactéries, des moisissures et des moisissures responsables des odeurs. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, virus ou autres organismes pathogènes. Nettoyez et lavez toujours soigneusement ce produit avant et après chaque utilisation
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine

    Matériel

    • Construction en plastique

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-24495-A
    • Famille de produitsToilet Seats
    • Groupe de produitsBorder®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.05
    • Largeur (pouces)14.18
    • Profondeur (pouces)19.73
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats