Publier vos produits
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Traduit par Google,
Urinoir contour 67 cm alimentation arrière dissimulée
Spécification
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Spécifications techniques
  • Réference unique.S6110
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWall hung urinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)675
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)305
En rapport
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals