Publier vos produits
K-4991-ET Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, top spud
Kohler

K-4991-ET Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, top spud

Traduit par Google,

L'urinoir Bardon nouvellement repensé offre des options de rinçage flexibles ainsi qu'un nouveau look contemporain audacieux. En fonction de votre chasse d'eau sélectionnée, le Bardon fonctionne dans la plage de 0,125 (1/8ème) gallon à 1,0 gallon par chasse. Lorsqu'il est associé à un robinet de chasse de 0,125 gpf, cet urinoir est idéal pour les installations de conservation de l'eau et se qualifie comme un urinoir à haute efficacité (HEU) qui peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

CARACTÉRISTIQUES

  • Nouvelle esthétique de conception avec une étagère d'urinoir surélevée et des lignes de conception contemporaines plus audacieuses.
  • Géométrie améliorée pour maintenir le leadership en tant que l'un des meilleurs interprètes de l'industrie en matière de limitation des éclaboussures.
  • L'augmentation du diamètre du siphon permet un débit de vidange accéléré.
  • Technologie Accuflush™ : consommation ultra-faible jusqu'à 0,125 gpf (0,47 lpf) ou jusqu'à 1,0 gpf (3,8 lpf) selon le choix de la valve de chasse.
  • Conforme à WaterSense® lorsqu'il est utilisé avec un robinet de chasse conforme à WaterSense de 0,125 ou 0,5 gpf.
  • La nouvelle crépine rigide en acier inoxydable à enclenchement augmente la vitesse d'écoulement du drain et élimine les déplacements.
  • Fabriqué en porcelaine vitrifiée.
  • Raccord supérieur 3/4".
  • La jante allongée de 14-1/8" permet une installation ADA.
  • Remplace les urinoirs Bardon K-4904-ET et K-4960-ET.
  • Mêmes dimensions brutes que les urinoirs Bardon K-4904 et K-4960.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-4991-ET
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsBardon™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)26.88
  • Largeur (pouces)14.12
  • Profondeur (pouces)18
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals