Publier vos produits
Markwik ½" Bib Taps, H & C

Markwik ½" Bib Taps, H & C

Traduit par Google,
Robinets à bavette Markwik ½" + extensions 100 mm
Spécification
  • ½" bib taps
Spécifications techniques
  • Réference unique.S8270
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)99
  • Largeur (mm)154
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)1.65
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets