Publier vos produits
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
    DURAVIT AG

    WD5009 Mechanical actuator plate for WC

    Traduit par Google,
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins
    Spécification
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5009011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5009021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5009031000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mechanical-actuator-plate-for-WC-WD5009
    • Famille de produitsActuator plates
    • Groupe de produitsMechanical actuator plate for WC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150.5
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)6.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Code ETIMEC010063
    • Nom ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets