Publier vos produits
Aluminum Electronic Touchpad Carts

Aluminum Electronic Touchpad Carts

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,

Saisie simple du pavé tactile avec remplacement des touches

1-8 chiffres
Fonctionne sur piles alcalines
Le code utilisateur est stocké lorsque la batterie est perdue ou retirée
Indicateur sonore de batterie faible
L'alarme continue retentit lorsque le code est entré de manière incorrecte quatre fois
dessus en plastique
Panneaux accessoires
Châssis stabilisateur avec pare-chocs
Rails de montage en aluminium

Spécification
  • Premier Supreme Anesthesia Accessory Package

    Product No: PASA-1X

    • ATB-4X Tilt Bin Organizer
    • ATB-5X Tilt Bin Organizer
    • PSR-1 Tubular Steel Railing
    • PTR-1 Trellis System
    • ATD-2 Tape Dispenser
    • AWB-5 Wire Basket
    • AMT-2 Modular Drawer Tray with Ampule Holder
    • AWC-3 Waste Container
    • AC-670S (4) 3" Divisible Trays with Dividers
    • AC-672S (2) 5" Divisible Trays With Dividers


Spécifications techniques
  • Réference unique.aluminum_electronic_touchpad_cart
  • Famille de produitsMedical
  • Groupe de produitsScientific and Medical Furnishings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)46.34
  • Largeur (pouces)34.45
  • Profondeur (pouces)25.24
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)92
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_53
  • Description de l'Uniclass 2015Medical trolleys
  • Code CSI MasterFormat 201441 63 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Carts
  • Numéro OmniClass23-25 00 00
  • Titre OmniClassMedical and Laboratory Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT