Publier vos produits
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
    Midmark

    Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation

    3.3 sur 5 étoiles3.3(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Ce poste de travail mural est conçu avec un réglage en hauteur indépendant pour les composants technologiques standard basés sur PC.

    • Réglage de la hauteur sans outil à la pointe de l'industrie
    • Rotation indépendante du moniteur sans outil et réglage de la hauteur
    • Grande surface de travail à un seul plan pour accueillir un clavier et une souris de taille normale
    • Conception pliante compacte
    • Gestion des câbles intégrée


    Spécification
    • Monitor Height Adjustment

      9.5"

      Monitor Movement

      45° of tilt and 180° of rotation with the quick-connect VESA for portrait to landscape viewing

      Monitor Mount Weight Capacity

      5-20 lb

      Work Surface

      Upper level for papers and small technology

      Compact Design

      Stores just 9.47" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Workstation Weight Capacity

      20 lb

      Workstation Tray Dimensions

      25" W x 10" D x 2.1" H

      Keyboard Height Adjustment

      22" of keyboard height adjustment

      Cable Management

      Integrated wire management system in the mounting arm for neat and quick wire installation

      Wall Track

      Available in 34" length for direct-to-drywall applications, optimizing locations with limited space

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-6282-workstation
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsCare Exchange™ Workstations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34
    • Largeur (pouces)36.51
    • Profondeur (pouces)9
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_52
    • Description de l'Uniclass 2015Medical desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 47 11 23 13
    • Titre OmniClassMedical Facility Monitor Wall Arms